Danfoss logo
Sl140_Right

Lodēts plākšņu siltummainis, SL140TK-1, Plākšņu skaits: 100

079L0899

30 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]41 mm
Connection length 2 [mm]41 mm
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]30 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]30 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]150 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]611 mm
Kopējais platums [mm]241 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionSL140TK-1-100_2_30_S1_4N2,5_nsb
Specifikācija
Vērtība
Material Description (Short TeSL140TK-1-100_2_30_S1_4N2,5_ns
Pakāpju skaits1
Plāksnes modelisTK
Plākšņu skaits100
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsSL140TK-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs 12 1/2
Savienojuma izmērs 22 1/2
Savienojuma tips 1NPT
Savienojuma tips 2NPT
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]225 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars93.9 Kilogram
Neto svars68.707 Kilogram
Volume254.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425216916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm