Izolācijas komplekts
079U1043
Insulation PU SL222 TL:261-300
079U1043
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
| Izstrādājuma nosaukums | Montāžas daļas— HEX |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Insulation PU SL222 TL:261-300 |
| Material Description (Short Te | Insulation PU SL222 TL:261-300 |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | Izolācijas komplekts |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 50.55 Kilogram |
| Neto svars | 25.55 Kilogram |
| Volume | 624.51 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643751 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |