SonoCollect 111, Ethernet, Datu krātuve: ≥2 GB, M-Bus modulis
014U1613
Smart metering data concentrators and repeaters
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SonoCollect
Ieteicamā nomaiņa: 014U1614
014U1613
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| AMR veids | Viedās mērīšanas datu koncentrators |
| Apraksts | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Datu komunikācijas interfeisi | Ethernet |
| Datu krātuve | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| GSM | / |
| Interfeisa moduļa 1. slots | M-Bus modulis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Meter reading / meter system |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Konfigurācija | Pilnīga distances vadība, izmantojot LAN vai WAN (internets) |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-M-125 |
| Nolasīšanas iespēja [m] | 125 m |
| Pieslēgšana strāvai | Nē, ir jāpievieno kā papildpiederums |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SonoCollect 111 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Uzstādīšana | DIN sliede, 3gab. |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.228 Kilogram |
| Neto svars | 0.228 Kilogram |
| Volume | 2 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505738 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |