SonoCollect 110, Ethernet, Datu krātuve: ≥2 GB, M-Bus modulis
014U1610
Viedie mērīšanas datu savācēji un pārsūtītāji
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SonoCollect
Ieteicamā nomaiņa: 014U1605
014U1610
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| AMR veids | Viedās mērīšanas datu koncentrators |
| Apraksts | Viedie mērīšanas datu savācēji un pārsūtītāji |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Datu komunikācijas interfeisi | Ethernet |
| Datu krātuve | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| GSM | Papildu, ārējā antena ar SMA savienotāju, slots mini SIM kartei |
| Interfeisa moduļa 1. slots | M-Bus modulis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Meter reading / meter system |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Konfigurācija | Pilnīga distances vadība, izmantojot LAN vai WAN (internets) |
| Material Description | SonoCollect 110 G-M-80 |
| Nolasīšanas iespēja [m] | 80 m |
| Pieslēgšana strāvai | Iebūvētais |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SonoCollect 110 |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Uzstādīšana | DIN sliede, 4gab. |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.329 Kilogram |
| Neto svars | 0.21 Kilogram |
| Volume | 2.007 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428954976 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |