Danfoss logo
SONOCOLLECT 112

SonoCollect 112, Ethernet, Datu krātuve: ≥2 GB, M-Bus modulis, bezvadu M-Bus (OMS, AES šifrēšana, automātiskā skenēšana)

014U1605

Viedie mērīšanas datu savācēji un pārsūtītāji

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AMR veidsViedās mērīšanas datu koncentrators
AprakstsViedie mērīšanas datu savācēji un pārsūtītāji
Attiecas uz EEIAYes
Datu komunikācijas interfeisiEthernet
Datu krātuve≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
GSMPapildu, ārējā antena ar SMA savienotāju, slots mini SIM kartei
Interfeisa moduļa 1. slotsM-Bus modulis
Interfeisa moduļa 2. slotsbezvadu M-Bus (OMS, AES šifrēšana, automātiskā skenēšana)
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaMeter reading / meter system
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KonfigurācijaPilnīga distances vadība, izmantojot LAN vai WAN (internets)
Material DescriptionSonoCollect112 līdz 80 Ethernet MBus GSM
Nolasīšanas iespēja [m]80 m
Pieslēgšana strāvaiIebūvētais
Product line08
Produkta veidsSonoCollect 112
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
UzstādīšanaDIN sliede, 4gab.

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.365 Kilogram
Neto svars0.2 Kilogram
Volume2.014 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428581325
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens