Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, Datu krātuve: ≥2 GB, M-Bus modulis

014U1604

Viedie mērīšanas datu savācēji un pārsūtītāji

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AMR veidsViedās mērīšanas datu koncentrators
AprakstsViedie mērīšanas datu savācēji un pārsūtītāji
Attiecas uz EEIAYes
Datu komunikācijas interfeisiEthernet
Datu krātuve≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
GSM/
Interfeisa moduļa 1. slotsM-Bus modulis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaMeter reading / meter system
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KonfigurācijaPilnīga distances vadība, izmantojot LAN vai WAN (internets)
Material DescriptionSonoCollect111 līdz 250 MBus Ethernet
Nolasīšanas iespēja [m]250 m
Pieslēgšana strāvaiNē, ir jāpievieno kā papildpiederums
Product line08
Produkta veidsSonoCollect 111
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
UzstādīšanaDIN sliede, 3gab.

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.225 Kilogram
Neto svars0.2 Kilogram
Volume2.014 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428996327
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens