SonoCollect 111, Ethernet, Datu krātuve: ≥2 GB, M-Bus modulis
014U1602
Viedie mērīšanas datu savācēji un pārsūtītāji
014U1602
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| AMR veids | Viedās mērīšanas datu koncentrators |
| Apraksts | Viedie mērīšanas datu savācēji un pārsūtītāji |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Datu komunikācijas interfeisi | Ethernet |
| Datu krātuve | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enerģijas vienība | MWh (ar 1 ciparu aiz komata) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| GSM | / |
| Interfeisa moduļa 1. slots | M-Bus modulis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Meter reading / meter system |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Konfigurācija | Pilnīga distances vadība, izmantojot LAN vai WAN (internets) |
| Material Description | SonoCollect111 līdz 125 MBus Ethernet |
| Nolasīšanas iespēja [m] | 125 m |
| Pieslēgšana strāvai | Nē, ir jāpievieno kā papildpiederums |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SonoCollect 111 |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Uzstādīšana | DIN sliede, 3gab. |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.225 Kilogram |
| Neto svars | 0.2 Kilogram |
| Volume | 2.014 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996310 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |