Danfoss logo
Energy meters_Ball valve DN

SonoRepeat, Ethernet, Datu krātuve: ≥2 GB, M-Bus modulis

014U1633

Viedie mērīšanas datu savācēji un pārsūtītāji
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Skaitītāju datu nolasīšanas sistēma

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AMR veidsViedās mērīšanas datu koncentrators
AprakstsViedie mērīšanas datu savācēji un pārsūtītāji
Attiecas uz EEIAYes
Datu komunikācijas interfeisiEthernet
Datu krātuve≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
GSM/
Interfeisa moduļa 1. slotsM-Bus modulis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaMeter reading / meter system
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KonfigurācijaPilnīga distances vadība, izmantojot LAN vai WAN (internets)
Material DescriptionSonoRepeat 111 MR-500 (MBus)
Nolasīšanas iespēja [m]500 m
Pieslēgšana strāvaiNē, ir jāpievieno kā papildpiederums
Product line08
Produkta veidsSonoRepeat
REACH kandidātu saraksta vielasNo
UzstādīšanaDIN sliede, 3gab.

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.207 Kilogram
Neto svars0.2 Kilogram
Volume2.041 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428996372
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens