SonoRepeat, Ethernet, Datu krātuve: ≥2 GB, M-Bus modulis
014U1631
Viedie mērīšanas datu savācēji un pārsūtītāji
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Skaitītāju datu nolasīšanas sistēma
014U1631
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| AMR veids | Viedās mērīšanas datu koncentrators |
| Apraksts | Viedie mērīšanas datu savācēji un pārsūtītāji |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Datu komunikācijas interfeisi | Ethernet |
| Datu krātuve | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| GSM | / |
| Interfeisa moduļa 1. slots | M-Bus modulis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Meter reading / meter system |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Konfigurācija | Pilnīga distances vadība, izmantojot LAN vai WAN (internets) |
| Material Description | SonoRepeat 111 MR-125 (MBus) |
| Nolasīšanas iespēja [m] | 125 m |
| Pieslēgšana strāvai | Nē, ir jāpievieno kā papildpiederums |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SonoRepeat |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Uzstādīšana | DIN sliede, 3gab. |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.209 Kilogram |
| Neto svars | 0.2 Kilogram |
| Volume | 1.924 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996365 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |