Enerģijas skaitītāji, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/h]: 500, Apkure un dzesēšana, tīkla bloks, 2impulsu izvade
187F4516
Flow meter for utility applications
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Sono 3500CT
187F4516
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.050 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.050 |
| Aizsardzības klase | IP67 |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 85 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -40 °C |
| Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 6 yr |
| Akumulatora svars | 50 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | D Lithium |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apkārtējās vides klase | E2/M1 |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Apraksts | Flow meter for utility applications |
| Apstiprinātās ierīces | MID |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma tips | tīkla bloks |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 230 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 115 V |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrs [mm] | 200 mm |
| Dinamiskais intervāls | 1:100 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Displeja tips | LCD |
| EEE kategorija | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Impulsa vērtības tilpums [l/ impulss] | 10.0 l/pulse |
| Integrēta saziņa | 2impulsu izvade |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | SONO3500CT Qp 500 DN200 PN40 10 L/p |
| Nominālais spiediens [bar] | 40 bar |
| Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
| Precizitātes standarts | EN1434 2.klase |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SONO 3500CT |
| qp [m³/h] | 500.0 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | Yes |
| Savienojumu tipi | Atloks/attālā versija |
| SCIP dokumentācija nr. | 00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | SONO 3500 CT 1 |
| Viela | Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 54.5 Kilogram |
| Neto svars | 39.5 Kilogram |
| Volume | 283.05 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |