Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Enerģijas skaitītāji, SONO 3500CT, 150 mm, qp [m³/h]: 300, Apkure un dzesēšana, tīkla bloks, 2impulsu izvade

187F4515

Flow meter for utility applications
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Sono 3500CT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.050
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.050
Aizsardzības klaseIP67
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]85 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-40 °C
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]6 yr
Akumulatora svars50 g
Akumulatora tips vai nosaukumsD Lithium
Akumulatoru skaits1
Apkārtējās vides klaseE2/M1
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsFlow meter for utility applications
Apstiprinātās ierīcesMID
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipstīkla bloks
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]115 V
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrs [mm]150 mm
Dinamiskais intervāls1:100
Displeja tipsLCD
Specifikācija
Vērtība
EEE kategorija4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Impulsa vērtības tilpums [l/ impulss]2.5 l/pulse
Integrēta saziņa2impulsu izvade
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionSONO3500CT Qp 300 DN150 PN40 2.5 L/p
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Plūsmas mērīšanas principsUltraskaņas
Precizitātes standartsEN1434 2.klase
Product line08
Produkta veidsSONO 3500CT
Produkts ar uzlīmiYes
qp [m³/h]300.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriYes
Savienojumu tipiAtloks/attālā versija
SCIP dokumentācija nr.155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSONO 3500 CT Qp 100-500
VielaApkures sistēma atbilstoši VDI 2035

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars52.5 Kilogram
Neto svars29.5 Kilogram
Volume277.236 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428648639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm