Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Enerģijas skaitītāji, SONO 3500CT, 1200 mm, qp [m³/h]: 9000, Apkure un dzesēšana, tīkla bloks, 2impulsu izvade

187F3579

Plūsmas mērītājs komercuzskaitei
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Sono 3500CT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPlūsmas mērītājs komercuzskaitei
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipstīkla bloks
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrs [mm]1200 mm
EEE kategorija4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Integrēta saziņa2impulsu izvade
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaApkure un dzesēšana
Material Description7ME3411‐5UC01‐6EA2
Product line08
Produkta veidsSONO 3500CT
qp [m³/h]9000.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars860 Kilogram
Neto svars860 Kilogram
Volume3741.31 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428541305
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens