Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Enerģijas skaitītāji, SONO 3500CT, 500 mm, qp [m³/h]: 2950, Apkure un dzesēšana, tīkla bloks, 2impulsu izvade

187F3558

Plūsmas mērītājs komercuzskaitei
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Sono 3500CT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.050
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.050
Aizsardzības klaseIP67
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]85 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-40 °C
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]6 yr
Akumulatora svars50 g
Akumulatora tips vai nosaukumsD Lithium
Akumulatoru skaits1
Apkārtējās vides klaseE2/M1
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsPlūsmas mērītājs komercuzskaitei
Apstiprinātās ierīcesMID
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipstīkla bloks
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]115 V
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrs [mm]500 mm
Dinamiskais intervāls1:100
Displeja tipsLCD
Specifikācija
Vērtība
EEE kategorija4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Impulsa vērtības tilpums [l/ impulss]50.0 l/pulse
Integrēta saziņa2impulsu izvade
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m]10.0 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionSONO3500CT Qp 2950 DN500 PN16 50 L/p
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Plūsmas mērīšanas principsUltraskaņas
Precizitātes standartsEN1434 2.klase
Product line08
Produkta veidsSONO 3500CT
Produkts ar uzlīmiYes
qp [m³/h]2950.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriYes
Savienojumu tipiAtloks/attālā versija
SCIP dokumentācija nr.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSONO 3500 CT
VielaApkures sistēma atbilstoši VDI 2035

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars216 Kilogram
Neto svars201 Kilogram
Volume608.96 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428980128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm