Enerģijas skaitītāji, SONO 3500CT, 100 mm, qp [m³/h]: 120, Apkure un dzesēšana, tīkla bloks, 2impulsu izvade
187F3550
Plūsmas mērītājs komercuzskaitei
187F3550
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.050 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.050 |
| Aizsardzības klase | IP67 |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 85 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -40 °C |
| Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 6.0 yr |
| Akumulatora svars | 50 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | D Lithium |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apkārtējās vides klase | E2/M1 |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Apraksts | Plūsmas mērītājs komercuzskaitei |
| Apstiprinātās ierīces | MID |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma tips | tīkla bloks |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 230 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 115 V |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrs [mm] | 100 mm |
| Dinamiskais intervāls | 1:100 |
| Displeja tips | LCD |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EEE kategorija | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Impulsa vērtības tilpums [l/ impulss] | 2.5 l/pulse |
| Integrēta saziņa | 2impulsu izvade |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] | 10.0 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | SONO3500CT Qp 120 DN100 PN16 2.5 L/p |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
| Precizitātes standarts | EN1434 2.klase |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SONO 3500CT |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| qp [m³/h] | 120.0 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | Yes |
| Savienojumu tipi | Atloks /attālā versija |
| SCIP dokumentācija nr. | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | SONO 3500 CT |
| Viela | Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 30.5 Kilogram |
| Neto svars | 30.5 Kilogram |
| Volume | 379.2 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428980043 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |