Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Enerģijas skaitītāji, SONO 3500CT, 500 mm, qp [m³/h]: 2950, Apkure un dzesēšana, tīkla bloks, 2impulsu izvade

187F3538

Plūsmas mērītājs komercuzskaitei

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.090
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.090
Aizsardzības klaseIP67
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]85 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-40 °C
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]6.0 yr
Akumulatora svars50 g
Akumulatora tips vai nosaukumsD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
Akumulatoru skaits1
Apkārtējās vides klaseE2/M1
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsPlūsmas mērītājs komercuzskaitei
Apstiprinātās ierīcesMID
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipstīkla bloks
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]115 V
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrs [mm]500 mm
Dinamiskais intervāls1:100
Displeja tipsLCD
Specifikācija
Vērtība
EEE kategorija4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Impulsa vērtības tilpums [l/ impulss]50.0 l/pulse
Integrēta saziņa2impulsu izvade
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionSONO3500CT Qp 2950 DN500 PN16 50 L/p
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Plūsmas mērīšanas principsUltraskaņas
Precizitātes standartsEN1434 2.klase
Product line08
Produkta veidsSONO 3500CT
Produkts ar uzlīmiYes
qp [m³/h]2950.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriYes
Savienojumu tipiAtloks/kompaktā versija
SCIP dokumentācija nr.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSONO 3500 CT
VielaApkures sistēma atbilstoši VDI 2035

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars205.4 Kilogram
Neto svars195.5 Kilogram
Volume737.055 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428979979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm