Enerģijas skaitītāji, SONO 3500CT, 350 mm, qp [m³/h]: 750, Apkure un dzesēšana, tīkla bloks, 2impulsu izvade
187F3520
Plūsmas mērītājs komercuzskaitei
187F3520
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Plūsmas mērītājs komercuzskaitei |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma tips | tīkla bloks |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrs [mm] | 350 mm |
| EEE kategorija | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Integrēta saziņa | 2impulsu izvade |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | 7ME3411-2UD31-4ER2 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SONO 3500CT |
| qp [m³/h] | 750.0 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 121 Kilogram |
| Neto svars | 121 Kilogram |
| Volume | 221.184 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541107 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |