Enerģijas skaitītāji, SONO 3500CT, 400 mm, qp [m³/h]: 950, Apkure un dzesēšana, tīkla bloks, 2impulsu izvade
187F3507
Plūsmas mērītājs komercuzskaitei
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Sono 3500CT
187F3507
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Plūsmas mērītājs komercuzskaitei |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma tips | tīkla bloks |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrs [mm] | 400 mm |
| EEE kategorija | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Integrēta saziņa | 2impulsu izvade |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | 7ME3411‐3CD01‐5ER2 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SONO 3500CT |
| qp [m³/h] | 950.0 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 153 Kilogram |
| Neto svars | 153 Kilogram |
| Volume | 303.92 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540988 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |