Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Enerģijas skaitītāji, SONO 3500CT, 250 mm, qp [m³/h]: 400, Apkure un dzesēšana, tīkla bloks, 2impulsu izvade

187F3504

Plūsmas mērītājs komercuzskaitei
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Sono 3500CT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPlūsmas mērītājs komercuzskaitei
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipstīkla bloks
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrs [mm]250 mm
EEE kategorija4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Integrēta saziņa2impulsu izvade
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaApkure un dzesēšana
Material Description7ME3411‐2LD01-4ER2
Product line08
Produkta veidsSONO 3500CT
qp [m³/h]400.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars76 Kilogram
Neto svars76 Kilogram
Volume166.39 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428540957
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens