Enerģijas skaitītāji, SonoSelect 10, 32 mm, qp [m³/h]: 6, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus
014U0575
Energy meter for residential applications
014U0575
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.019 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.019 |
| Aizsardzības klases kalkulators | IP65 |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
| Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 16.0 yr |
| Akumulatora svars | 18 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | AA Lithium (ER14505) |
| Akumulatoru skaits | 2 |
| Apkārtējās vides klase | E1 / M2 |
| Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
| Apraksts | Energy meter for residential applications |
| Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] | 130 °C |
| Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] | 5 °C |
| Apstiprinātās ierīces | Force Certification |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma tips | akumulators 2 x AA tipa |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrs [mm] | 32 mm |
| Displeja tips | LCD |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enerģijas vienība | kWh (bez cipara aiz komata) |
| EPD ir pieejama | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Integrēta saziņa | M-Bus |
| Interfeisa moduļa 1. slots | No interface module |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] | 1.5 m |
| Kabeļa izolācijas materiāls | Silicone |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa krāsa | RAL 9010, balta |
| Kvs vērtības [m³/h] | 12.79 m³/h |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietošana | Apkure |
| Material Description | DN32R,qp6.0,260,MBus,H,130C,BA,kWh |
| Materiāls, kas saskaras ar plūsmu | Bronzas sensors |
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
| Pārbaudes instruments | SonoApp |
| Pievienošanas izmērs | G 1 1/2 |
| Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
| Precizitātes standarts | EN1434 2.klase |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SonoSelect 10 |
| qc [m³/h] | 0.0120 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.060 m³/h |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 12.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 12.30 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] | 24 mo |
| Reģistrēt akumulēšanas intervālu [mēnesis] | 1 mo |
| Satur akumulatori | Yes |
| Savienojumu tipi | Vītne |
| SCIP dokumentācija nr. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Ultrasonic Pathfinder |
| Temperatūras ierobežojumi (uzskaite) [°C] [Max] | 140 °C |
| Temperatūras ierobežojumi (uzskaite) [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Max] | 125.00 K |
| Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Min] | 3.00 K |
| Temperatūras sensora diametrs [mm] | 5.2 mm |
| Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] | 1.5 m |
| Temperatūras sensoru tips | Pt 1000 |
| Uzstādīšana | Atgaita |
| Viela | Ūdens kvalitāte ar pH 7–9,5 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2 Kilogram |
| Neto svars | 1.6 Kilogram |
| Volume | 7.42 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424496357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |