Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Enerģijas skaitītāji, SonoSelect 10, qp [m³/h]: 0.6, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, Radio OMS WB 868,95 ar 2 impulsu ieejām

014U0324

Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SonoSelect 10

Ieteicamā nomaiņa: 014U0068

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.018
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.036
2 Sekundārais akumulators kg0.010
2 Sekundārais akumulators SUM svars Kg0.010
Aizsardzības klases kalkulatorsIP65
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]16.0 yr
Akumulatora svars18 g
Akumulatora tips vai nosaukumsAA Lithium (ER14505)
Akumulatoru skaits2
Apkārtējās vides klaseE1 / M2
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max]95 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]5 °C
AprakstsEnerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max]95 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min]5 °C
Apstiprinātās ierīcesForce Certification
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipsakumulators 2 x AA tipa
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displeja tipsLCD
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enerģijas vienībakWh (bez cipara aiz komata)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Integrēta saziņaNo integrated communication
Interfeisa moduļa 1. slotsRadio OMS WB 868,95 ar 2 impulsu ieejām
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m]1.5 m
Kabeļa izolācijas materiālsPUR
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa krāsaRAL 9010, balta
Kvs vērtības [m³/h]3.46 m³/h
LietošanaApkure
Material DescriptionDN15R,qp0.6,110,H,EU,kWh,RadioWB+PI
Specifikācija
Vērtība
Materiāls, kas saskaras ar plūsmuBronzas sensors
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Pārbaudes instrumentsSonoApp
Pievienošanas izmērsG 3/4
Plūsmas mērīšanas principsUltraskaņas
Precizitātes standartsEN1434 2.klase
Product line08
Produkta veidsSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0012 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
qss [m³/h]1.32 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis]24 mo
Reģistrēt akumulēšanas intervālu [mēnesis]1 mo
Satur akumulatoriYes
Savienojumu tipiVītne
SCIP dokumentācija nr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsUltrasonic Pathfinder
sekundārais akumulators Akumulatoru skaits1
Sekundārais akumulators Svars uz vienu akumulatoru10 g
Sekundārais akumulators Tips vai nosaukums0,5 AA Lithium
Spriegums sekundārajā akumulatorā3.6 V
Temperatūras ierobežojumi (uzskaite) [°C] [Max]105 °C
Temperatūras ierobežojumi (uzskaite) [°C] [Min]0 °C
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Max]90.00 K
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Min]3.00 K
Temperatūras sensora diametrs [mm]5.2 mm
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m]1.5 m
Temperatūras sensoru tipsPt 1000
UzstādīšanaAtgaita
VielaŪdens kvalitāte ar pH 7–9,5
Vielas temperatūra [°C] [Max]95 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]5 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.983 Kilogram
Neto svars0.757 Kilogram
Volume3.069 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425203732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm