Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Enerģijas skaitītāji, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus

014U0422

Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.018
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.036
Aizsardzības klases kalkulatorsIP65
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]16.0 yr
Akumulatora svars18 g
Akumulatora tips vai nosaukumsAA Lithium (ER14505)
Akumulatoru skaits2
Apkārtējās vides klaseE1 / M2
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max]95 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]5 °C
AprakstsEnerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max]130 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min]5 °C
Apstiprinātās ierīcesForce Certification
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipsakumulators 2 x AA tipa
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrs [mm]15 mm
Displeja tipsLCD
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enerģijas vienībakWh (bez cipara aiz komata)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Integrēta saziņaM-Bus
Interfeisa moduļa 1. slotsNo interface module
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m]1.5 m
Kabeļa izolācijas materiālsSilicone
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa krāsaRAL 9010, balta
Specifikācija
Vērtība
Kvs vērtības [m³/h]3.87 m³/h
LietošanaApkure
Material DescriptionS-Select10 DN15 1.5m³/h T MBus 5-130°
Materiāls, kas saskaras ar plūsmuBronzas sensors
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Pārbaudes instrumentsSonoApp
Pievienošanas izmērsG 3/4
Plūsmas mērīšanas principsUltraskaņas
Precizitātes standartsEN1434 2.klase
Product line08
Produkta veidsSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis]24 mo
Reģistrēt akumulēšanas intervālu [mēnesis]1 mo
Satur akumulatoriYes
Savienojumu tipiVītne
SCIP dokumentācija nr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsUltrasonic Pathfinder
Temperatūras ierobežojumi (uzskaite) [°C] [Max]140 °C
Temperatūras ierobežojumi (uzskaite) [°C] [Min]0 °C
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Max]125.00 K
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Min]3.00 K
Temperatūras sensora diametrs [mm]5.2 mm
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m]1.5 m
Temperatūras sensoru tipsPt 1000
UzstādīšanaTurpgaita
VielaŪdens kvalitāte ar pH 7–9,5
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]5 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.996 Kilogram
Neto svars0.7 Kilogram
Volume3.108 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425238475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm