Enerģijas skaitītāji, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus, Pulsa ieejas modulis (2 ieejas)
014U0183
Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām
014U0183
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.019 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.038 |
| 2 Sekundārais akumulators kg | 0.010 |
| 2 Sekundārais akumulators SUM svars Kg | 0.010 |
| Aizsardzības klases kalkulators | IP65 |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
| Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 16.0 yr |
| Akumulatora svars | 18 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | AA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250) |
| Akumulatoru skaits | 2 |
| Apkārtējās vides klase | E1 / M2 |
| Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
| Apraksts | Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām |
| Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] | 95 °C |
| Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] | 5 °C |
| Apstiprinātās ierīces | Force Certification |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma tips | akumulators 2 x AA tipa |
| Daudzums iepakojuma formātā | 8 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrs [mm] | 15 mm |
| Displeja tips | LCD |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enerģijas vienība | kWh (bez cipara aiz komata) |
| EPD ir pieejama | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Integrēta saziņa | M-Bus |
| Interfeisa moduļa 1. slots | Pulsa ieejas modulis (2 ieejas) |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] | 1.5 m |
| Kabeļa izolācijas materiāls | PUR |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa krāsa | RAL 9010, balta |
| Kvs vērtības [m³/h] | 3.46 m³/h |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietošana | Apkure |
| Material Description | S-Select10 DN15R, 0.6 Mbus, H, EU, 2*PI |
| Materiāls, kas saskaras ar plūsmu | Bronzas sensors |
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
| Pārbaudes instruments | SonoApp |
| Pievienošanas izmērs | G 3/4 |
| Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
| Precizitātes standarts | EN1434 2.klase |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SonoSelect 10 |
| qc [m³/h] | 0.0012 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
| qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
| qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
| qss [m³/h] | 1.32 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] | 24 mo |
| Reģistrēt akumulēšanas intervālu [mēnesis] | 1 mo |
| Satur akumulatori | Yes |
| Savienojumu tipi | Vītne |
| SCIP dokumentācija nr. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Ultrasonic Pathfinder |
| sekundārais akumulators Akumulatoru skaits | 1 |
| Sekundārais akumulators Svars uz vienu akumulatoru | 10 g |
| Sekundārais akumulators Tips vai nosaukums | 0,5 AA Lithium |
| Spriegums sekundārajā akumulatorā | 3.6 V |
| Temperatūras ierobežojumi (uzskaite) [°C] [Max] | 105 °C |
| Temperatūras ierobežojumi (uzskaite) [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Max] | 90.00 K |
| Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Min] | 3.00 K |
| Temperatūras sensora diametrs [mm] | 5.2 mm |
| Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] | 1.5 m |
| Temperatūras sensoru tips | Pt 1000 |
| Uzstādīšana | Atgaita |
| Viela | Ūdens kvalitāte ar pH 7–9,5 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.97 Kilogram |
| Neto svars | 0.7 Kilogram |
| Volume | 3.278 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425137280 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |