Enerģijas skaitītāji, SonoSafe 10, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Apkure, Akumulators1 A tipa, Radio OMS WB 868,95 ar 2 impulsu ieejām
014U0256
Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām
014U0256
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.019 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.019 |
| 2 Sekundārais akumulators kg | 0.010 |
| 2 Sekundārais akumulators SUM svars Kg | 0.010 |
| Aizsardzības klases kalkulators | IP65 |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
| Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 16.0 yr |
| Akumulatora svars | 18 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | AA Lithium (ER14505) |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apkārtējās vides klase | E1 / M2 |
| Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
| Apraksts | Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām |
| Apstiprinātā temperatūras sensora temperatūra [°C] [Max] | 105 °C |
| Apstiprinātā temperatūras sensora temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] | 95 °C |
| Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] | 5 °C |
| Apstiprinātās ierīces | Force Certification |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma tips | Akumulators1 A tipa |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrs [mm] | 20 mm |
| Dinamiskais intervāls | 1:100 |
| Displeja tips | LCD |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enerģijas vienība | kWh (bez cipara aiz komata) |
| EPD ir pieejama | Yes |
| Integrēta saziņa | No integrated communication |
| Interfeisa moduļa 1. slots | Radio OMS WB 868,95 ar 2 impulsu ieejām |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] | 0.5 m |
| Kabeļa izolācijas materiāls | PVC bez halogēna |
| Korpusa krāsa | RAL 9010, balta |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kvs vērtības [m³/h] | 3.87 m³/h |
| Lietošana | Apkure |
| Material Description | DN20R,qp1.5,130,L,BA,kWh,RadioWB+PI |
| Materiāls, kas saskaras ar plūsmu | Bronzas sensors |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Pārbaudes instruments | SonoApp |
| Pievienošanas izmērs | G 1 |
| Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
| Precizitātes standarts | EN1434 2.klase |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SonoSafe 10 |
| qc [m³/h] | 0.0030 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 3.30 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] | 24 mo |
| Reģistrēt akumulēšanas intervālu [mēnesis] | 1 mo |
| Satur akumulatori | Yes |
| Savienojumu tipi | Vītne |
| SCIP dokumentācija nr. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Ultrasonic Pathfinder |
| sekundārais akumulators Akumulatoru skaits | 1 |
| Sekundārais akumulators Svars uz vienu akumulatoru | 10 g |
| Sekundārais akumulators Tips vai nosaukums | 0,5 AA Lithium |
| Spriegums sekundārajā akumulatorā | 3.6 V |
| Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Max] | 90.00 K |
| Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Min] | 3.00 K |
| Temperatūras sensora diametrs [mm] | 5.2 mm |
| Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] | 1.5 m |
| Temperatūras sensoru tips | Pt 1000 |
| Uzstādīšana | Atgaita |
| Viela | Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.981 Kilogram |
| Neto svars | 0.8 Kilogram |
| Volume | 3.142 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425145001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |