Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Enerģijas skaitītāji, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Apkure, Akumulators1 A tipa, Radio OMS WB 868,95 ar 2 impulsu ieejām

014U0251

Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.019
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.019
2 Sekundārais akumulators kg0.010
2 Sekundārais akumulators SUM svars Kg0.010
Aizsardzības klases kalkulatorsIP65
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]16.0 yr
Akumulatora svars18 g
Akumulatora tips vai nosaukumsAA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250)
Akumulatoru skaits1
Apkārtējās vides klaseE1 / M2
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max]95 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]5 °C
AprakstsEnerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām
Apstiprinātā temperatūras sensora temperatūra [°C] [Max]105 °C
Apstiprinātā temperatūras sensora temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max]95 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min]5 °C
Apstiprinātās ierīcesForce Certification
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipsAkumulators1 A tipa
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrs [mm]15 mm
Dinamiskais intervāls1:100
Displeja tipsLCD
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enerģijas vienībakWh (bez cipara aiz komata)
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Integrēta saziņaNo integrated communication
Interfeisa moduļa 1. slotsRadio OMS WB 868,95 ar 2 impulsu ieejām
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m]0.5 m
Kabeļa izolācijas materiālsPVC bez halogēna
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Korpusa krāsaRAL 9010, balta
Kvs vērtības [m³/h]3.87 m³/h
LietošanaApkure
Material DescriptionDN15R,qp1.5,110,L,EU,kWh,RadioWB+PI
Materiāls, kas saskaras ar plūsmuBronzas sensors
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Pārbaudes instrumentsSonoApp
Pievienošanas izmērsG 3/4
Plūsmas mērīšanas principsUltraskaņas
Precizitātes standartsEN1434 2.klase
Product line08
Produkta veidsSonoSafe 10
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis]24 mo
Reģistrēt akumulēšanas intervālu [mēnesis]1 mo
Satur akumulatoriYes
Savienojumu tipiVītne
SCIP dokumentācija nr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsUltrasonic Pathfinder
sekundārais akumulators Akumulatoru skaits1
Sekundārais akumulators Svars uz vienu akumulatoru10 g
Sekundārais akumulators Tips vai nosaukums0,5 AA Lithium
Spriegums sekundārajā akumulatorā3.6 V
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Max]90.00 K
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Min]3.00 K
Temperatūras sensora diametrs [mm]5.2 mm
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m]1.5 m
Temperatūras sensoru tipsPt 1000
UzstādīšanaAtgaita
VielaApkures sistēma atbilstoši VDI 2035
Vielas temperatūra [°C] [Max]95 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]5 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.921 Kilogram
Neto svars0.731 Kilogram
Volume3.191 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425144905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm