Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Enerģijas skaitītāji, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Apkure, Akumulators1 A tipa, Radio OMS 868,95MHz

014U0236

Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.019
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.038
2 Sekundārais akumulators kg0.010
2 Sekundārais akumulators SUM svars Kg0.010
Aizsardzības klases kalkulatorsIP65
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]16.0 yr
Akumulatora svars18 g
Akumulatora tips vai nosaukumsAA Lithium (ER14505)
Akumulatoru skaits1
Apkārtējās vides klaseE1 / M2
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max]95 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]5 °C
AprakstsEnerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām
Apstiprinātā temperatūras sensora temperatūra [°C] [Max]105 °C
Apstiprinātā temperatūras sensora temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max]95 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min]5 °C
Apstiprinātās ierīcesForce Certification
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipsAkumulators1 A tipa
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrs [mm]15 mm
Dinamiskais intervāls1:100
Displeja tipsLCD
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enerģijas vienībakWh (bez cipara aiz komata)
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Integrēta saziņaNo integrated communication
Interfeisa moduļa 1. slotsRadio OMS 868,95MHz
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m]0.5 m
Kabeļa izolācijas materiālsPVC bez halogēna
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Korpusa krāsaRAL 9010, balta
Kvs vērtības [m³/h]3.46 m³/h
LietošanaApkure
Material DescriptionDN15S,qp0.6,110,L,EU,kWh,Radio+PI
Materiāls, kas saskaras ar plūsmuBronzas sensors
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Pārbaudes instrumentsSonoApp
Pievienošanas izmērsG 3/4
Plūsmas mērīšanas principsUltraskaņas
Precizitātes standartsEN1434 2.klase
Product line08
Produkta veidsSonoSafe 10
qc [m³/h]0.0012 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
qss [m³/h]1.32 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis]24 mo
Reģistrēt akumulēšanas intervālu [mēnesis]1 mo
Satur akumulatoriYes
Savienojumu tipiVītne
SCIP dokumentācija nr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsUltrasonic Pathfinder
sekundārais akumulators Akumulatoru skaits1
Sekundārais akumulators Svars uz vienu akumulatoru10 g
Sekundārais akumulators Tips vai nosaukums0,5 AA Lithium
Spriegums sekundārajā akumulatorā3.6 V
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Max]90.00 K
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Min]3.00 K
Temperatūras sensora diametrs [mm]5.2 mm
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m]1.5 m
Temperatūras sensoru tipsPt 1000
UzstādīšanaTurpgaita
VielaApkures sistēma atbilstoši VDI 2035
Vielas temperatūra [°C] [Max]95 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]5 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.93 Kilogram
Neto svars0.729 Kilogram
Volume3.174 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425140075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm