Danfoss logo
SonoMeter 40 DN65 300mm flange_front

Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 40, qp [m³/h]: 25, Apkure un dzesēšana, tīkls, Radio 868 MHz OMS

187F2662

Energy meter for commercial applications
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SonoMeter40

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.019
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.019
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]35 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]15 yr
Akumulatora svars19 g
Akumulatora tips vai nosaukumsAA Lithium (ER14505)
Akumulatoru skaits1
Apkārtējās vides klaseE2/M1
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max]93 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]5 °C
AprakstsEnergy meter for commercial applications
Apstiprinājuma tipsApstiprināts un 1.reizi pārbaudīts tips
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max]180 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min]0 °C
Apstiprinātās ierīcesMID
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipstīkls
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamiskais intervāls1:100
Displeja tipsLCD
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enerģijas vienībaMWh
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Integrēta saziņaRadio 868 MHz OMS
Interfeisa moduļa 1. slotsNo interface module
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m]5.0 m
Kabeļa izolācijas materiālsBez halogēna
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]55.90 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionSONO40 DN65 qp25 300 R HC 230V MBus+OMS
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Pievienošanas izmērsDN 65
Plūsmas mērīšanas principsUltraskaņas
Precizitātes standartsEN1434 2.klase
Product line08
Produkta veidsSonoMeter 40
qc [m³/h]0.0500 m³/h
qi [m³/h]0.250 m³/h
qp [m³/h]25.0 m³/h
qs [m³/h]50.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis]36 mo
Satur akumulatoriYes
Savienojumu tipiAtloks
SCIP dokumentācija nr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSono40
Temperatūras sensora diametrs [mm]5.2 mm
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m]5.0 m
Temperatūras sensoru tipsPt 500
UzstādīšanaAtgaita
VielaŪdens kvalitāte ar pH 7–9,5
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]0 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14.465 Kilogram
Neto svars13.365 Kilogram
Volume28.25 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424607548
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm