Danfoss logo
SonoMeter 40 DN40 300mm G2_front

Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 40, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus

187F2099

Energy meter for commercial applications

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.019
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.038
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]35 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]15.0 yr
Akumulatora svars19 g
Akumulatora tips vai nosaukumsAA Lithium (ER14505)
Akumulatoru skaits2
Apkārtējās vides klaseE2/M1
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max]93 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]5 °C
AprakstsEnergy meter for commercial applications
Apstiprinājuma tipsApstiprināts un 1.reizi pārbaudīts tips
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max]180 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min]0 °C
Apstiprinātās ierīcesMID
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipsakumulators 2 x AA tipa
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrs [mm]40 mm
Dinamiskais intervāls1:100
Displeja tipsLCD
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enerģijas vienībaGJ
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Integrēta saziņaM-Bus
Interfeisa moduļa 1. slotsNo interface module
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m]5.0 m
Kabeļa izolācijas materiālsBez halogēna
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]23.57 m³/h
LietošanaApkure
Material DescriptionSONO40 DN40 qp10 300 S HE 3.6V MBus
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Pievienošanas izmērsG 2
Plūsmas mērīšanas principsUltraskaņas
Precizitātes standartsEN1434 2.klase
Product line08
Produkta veidsSonoMeter 40
qc [m³/h]0.0200 m³/h
qi [m³/h]0.100 m³/h
qp [m³/h]10.0 m³/h
qs [m³/h]20.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis]36 mo
Satur akumulatoriYes
Savienojumu tipiVītne
SCIP dokumentācija nr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSono40
Temperatūras sensora diametrs [mm]5.2 mm
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m]5.0 m
Temperatūras sensoru tipsPt 500
UzstādīšanaTurpgaita
VielaŪdens kvalitāte ar pH 7–9,5
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]0 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.315 Kilogram
Neto svars4.015 Kilogram
Volume9.739 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424606299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm