Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 40, qp [m³/h]: 6, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus
187F2097
Energy meter for commercial applications
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SonoMeter40
187F2097
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.019 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.038 |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 35 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
| Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 15 yr |
| Akumulatora svars | 19 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | AA Lithium (ER14505) |
| Akumulatoru skaits | 2 |
| Apkārtējās vides klase | E2/M1 |
| Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
| Apraksts | Energy meter for commercial applications |
| Apstiprinājuma tips | Apstiprināts un 1.reizi pārbaudīts tips |
| Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] | 180 °C |
| Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] | 0 °C |
| Apstiprinātās ierīces | MID |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma tips | akumulators 2 x AA tipa |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamiskais intervāls | 1:100 |
| Displeja tips | LCD |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enerģijas vienība | GJ |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Integrēta saziņa | M-Bus |
| Interfeisa moduļa 1. slots | No interface module |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] | 2.5 m |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa izolācijas materiāls | Bez halogēna |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 18.97 m³/h |
| Lietošana | Apkure |
| Material Description | SONO40 DN25 qp6 260 S HE 3.6V MBus |
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
| Pievienošanas izmērs | G 1 1/4 |
| Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
| Precizitātes standarts | EN1434 2.klase |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SonoMeter 40 |
| qc [m³/h] | 0.0120 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.060 m³/h |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 12.0 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] | 36 mo |
| Satur akumulatori | Yes |
| Savienojumu tipi | Vītne |
| SCIP dokumentācija nr. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Sono40 |
| Temperatūras sensora diametrs [mm] | 5.2 mm |
| Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] | 3.0 m |
| Temperatūras sensoru tips | Pt 500 |
| Uzstādīšana | Turpgaita |
| Viela | Ūdens kvalitāte ar pH 7–9,5 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 3.77 Kilogram |
| Neto svars | 3.77 Kilogram |
| Volume | 7.933 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424606275 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |