Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 40, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Apkure, tīkls, M-Bus
187F2080
Energy meter for commercial applications
187F2080
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.019 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.019 |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 35 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
| Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 15.0 yr |
| Akumulatora svars | 19 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | AA Lithium (ER14505) |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apkārtējās vides klase | E2/M1 |
| Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
| Apraksts | Energy meter for commercial applications |
| Apstiprinājuma tips | Apstiprināts un 1.reizi pārbaudīts tips |
| Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] | 180 °C |
| Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] | 0 °C |
| Apstiprinātās ierīces | MID |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma tips | tīkls |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrs [mm] | 25 mm |
| Dinamiskais intervāls | 1:100 |
| Displeja tips | LCD |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enerģijas vienība | MWh |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Integrēta saziņa | M-Bus |
| Interfeisa moduļa 1. slots | No interface module |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] | 1.2 m |
| Kabeļa izolācijas materiāls | Bez halogēna |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 11.67 m³/h |
| Lietošana | Apkure |
| Material Description | SONO40 DN25 qp3.5 260 R HE 230V MBus |
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
| Pievienošanas izmērs | G 1 1/4 |
| Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
| Precizitātes standarts | EN1434 2.klase |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SonoMeter 40 |
| qc [m³/h] | 0.0070 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.035 m³/h |
| qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 7.0 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] | 36 mo |
| Satur akumulatori | Yes |
| Savienojumu tipi | Vītne |
| SCIP dokumentācija nr. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Sono40 |
| Temperatūras sensora diametrs [mm] | 5.2 mm |
| Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] | 1.5 m |
| Temperatūras sensoru tips | Pt 500 |
| Uzstādīšana | Atgaita |
| Viela | Ūdens kvalitāte ar pH 7–9,5 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.969 Kilogram |
| Neto svars | 1.969 Kilogram |
| Volume | 8.138 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424606107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |