SonoMeter 31
187F3372
SONO31 DN65 qp25 300fl S HC 230V M-Bus
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Enerģijas skaitītāji
187F3372
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | SONO31 DN65 qp25 300fl S HC 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SonoMeter 31 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 13.611 Kilogram |
| Neto svars | 9.2 Kilogram |
| Volume | 37.5 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |