Danfoss logo
SonoMeter31

SonoMeter 31

187F3342

SONO31 DN65 qp25 300fl S HE 3.6V
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Enerģijas skaitītāji

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]10 yr
Apkārtējās vides klaseE2/M1
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max]93 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]5 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max]130 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min]5 °C
Apstiprinātās ierīcesMID
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipsakumulators D tipa
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrs [mm]65 mm
Dinamiskais intervāls1:100
Displeja tipsLCD
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enerģijas vienībaGJ
Garums [mm]300 mm
Integrēta saziņa2impulsu ievads
Interfeisa moduļa 1. slotsNr. (standarta)
IP protection classIP65
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m]3.0 m
Specifikācija
Vērtība
Kvs vērtības [m³/h]55.90 m³/h
LietošanaApkure
Material DescriptionSONO31 DN65 qp25 300fl S HE 3.6V
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Plūsmas mērīšanas principsUltraskaņas
Precizitātes standartsEN1434 2.klase
Product line08
Produkta veidsSonoMeter 31
qi [m³/h]0.250 m³/h
qp [m³/h]25.0 m³/h
qs [m³/h]50.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis]36 mo
Savienojumu tipiAtloks
Temperatūras sensora diametrs [mm]5.2 mm
Temperatūras sensora garums [mm]3 mm
Temperatūras sensoru tipsPt 500
UzstādīšanaTurpgaita
VielaŪdens kvalitāte ar pH 7–9,5
Vielas pagaidu pārslodzes temperatūra [°C]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]5 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars13.591 Kilogram
Neto svars13.5 Kilogram
Volume36.75 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104513119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm