Danfoss logo
SonoMeter 30

Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 6, Apkure un dzesēšana, tīkls, RS485 ModBus

187F7041

Energy meter for commercial applications
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SonoMeter 30

Ieteicamā nomaiņa: 187F2684

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.019
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.019
Akumulatora svars19 g
Akumulatora tips vai nosaukumsAA Lithium (ER14505)
Akumulatoru skaits1
AprakstsEnergy meter for commercial applications
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipstīkls
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamiskais intervāls1:100
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enerģijas vienībakWh
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Integrēta saziņa2impulsu ievades/izvades
Interfeisa moduļa 1. slotsRS485 ModBus
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaApkure un dzesēšana
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionSONO30 DN25 qp6.0 260 R HC 24V RS-485
Pievienošanas izmērs1 1/4"
Plūsmas mērīšanas principsUltraskaņas
Precizitātes standartsEN1434 2.klase
Product line08
Produkta veidsSonoMeter 30
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriYes
SCIP dokumentācija nr.f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSonometer 30 DN15-100
Temperatūras sensora diametrs [mm]5.2 mm
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m]2.0 m
Temperatūras sensoru tipsPt 500
UzstādīšanaAtgaita
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]5 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.658 Kilogram
Neto svars3.182 Kilogram
Volume8.007 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424496401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm