Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 40, Apkure, tīkls, Nr. (standarta)
187F3896
Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SonoMeter 30
Ieteicamā nomaiņa: 187F2074
187F3896
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.019 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.019 |
| Akumulatora svars | 19 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | AA Lithium (ER14505) |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apraksts | Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma tips | tīkls |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Interfeisa moduļa 1. slots | Nr. (standarta) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Lietošana | Apkure |
| Material Description | SONO30 DN80 qp40 300 fl R HE 230V |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 40.0 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | Yes |
| SCIP dokumentācija nr. | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Sonometer 30 DN15-100 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 12.255 Kilogram |
| Neto svars | 11.11 Kilogram |
| Volume | 15.4 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428550253 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |