Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 25, Apkure un dzesēšana, tīkls, M-Bus modulis
187F3846
Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SonoMeter 30
Ieteicamā nomaiņa: 187F2649
187F3846
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.019 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.019 |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 65 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
| Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 11 yr |
| Akumulatora svars | 19 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | AA Lithium (ER14505) |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apkārtējās vides klase | E2/M1 |
| Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
| Apraksts | Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem |
| Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] | 130 °C |
| Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] | 5 °C |
| Apstiprinātās ierīces | MID |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma tips | tīkls |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamiskais intervāls | 1:100 |
| Displeja tips | LCD |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Integrēta saziņa | 2impulsu ievades/izvades |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Interfeisa moduļa 1. slots | M-Bus modulis |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] | 2.5 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 55.90 m³/h |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | SONO30 DN65 qp25 300 fl R HC 230V M-Bus |
| Precizitātes standarts | EN1434 2.klase |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SonoMeter 30 |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | Yes |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| SCIP dokumentācija nr. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Sonometer 30 HE |
| Temperatūras sensora diametrs [mm] | 5.2 mm |
| Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] | 3.0 m |
| Temperatūras sensoru tips | Pt 500 |
| Uzstādīšana | Atgaita |
| Viela | Ūdens kvalitāte ar pH 7–9,5 |
| Vielas pagaidu pārslodzes temperatūra [°C] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 10.475 Kilogram |
| Neto svars | 9.32 Kilogram |
| Volume | 13.598 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428538626 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |