Danfoss logo
SonoMeter 30

Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus modulis

187F3621

Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem

Ieteicamā nomaiņa: 187F2014

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsEnerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipsakumulators 2 x AA tipa
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrs [mm]40 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Interfeisa moduļa 1. slotsM-Bus modulis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaApkure
Material DescriptionSONO30 DN40 qp10 300 R HE 3.6V M-Bus
Product line08
Produkta veidsSonoMeter 30
qp [m³/h]10.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.79 Kilogram
Neto svars3.24 Kilogram
Volume8.9 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428519748
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens