Danfoss logo
SonoMeter 30

Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Apkure un dzesēšana, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus modulis

187F3610

Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SonoMeter 30

Ieteicamā nomaiņa: 187F2605

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsEnerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipsakumulators 2 x AA tipa
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrs [mm]20 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Interfeisa moduļa 1. slotsM-Bus modulis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionSONO30 DN20 qp1.5 130 S HC 3.6V M-Bus
Product line08
Produkta veidsSonoMeter 30
qp [m³/h]1.5 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.92 Kilogram
Neto svars0.78 Kilogram
Volume3.174 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428519618
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens