Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus modulis
187F3601
Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SonoMeter 30
Ieteicamā nomaiņa: 187F2000
187F3601
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma tips | akumulators 2 x AA tipa |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrs [mm] | 15 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Garums [mm] | 110 mm |
| Interfeisa moduļa 1. slots | M-Bus modulis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Lietošana | Apkure |
| Material Description | SONO30 DN15 qp0.6 110 R HE 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.82 Kilogram |
| Neto svars | 0.683 Kilogram |
| Volume | 3.174 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519526 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |