Danfoss logo
SonoMeter 30

Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 6, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, Nr. (standarta)

187F3161

Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SonoMeter 30

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.019
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.038
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]11 yr
Akumulatora svars19 g
Akumulatora tips vai nosaukumsAA Lithium (ER14505)
Akumulatoru skaits2
Apkārtējās vides klaseE2/M1
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max]93 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]5 °C
AprakstsEnerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Apstiprinājuma tipsApstiprināts un 1.reizi pārbaudīts tips
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max]130 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min]5 °C
Apstiprinātās ierīcesMID
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipsakumulators 2 x AA tipa
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displeja tipsLCD
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Integrēta saziņa2impulsu ievades/izvades
Specifikācija
Vērtība
Interfeisa moduļa 1. slotsNr. (standarta)
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Kabeļa izolācijas materiālsBez halogēna
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaApkure
Material DescriptionSONO30 DN25 qp6.0 260 fl R HE 3.6V
Plūsmas mērīšanas principsUltraskaņas
Precizitātes standartsEN1434 2.klase
Product line08
Produkta veidsSonoMeter 30
qp [m³/h]6.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis]36 mo
Satur akumulatoriYes
Savienojumu tipiVītne
SCIP dokumentācija nr.f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSonometer 30 DN15-100
Temperatūras sensoru tipsPt 500
VielaApkures sistēma atbilstoši VDI 2035
Vielas pagaidu pārslodzes temperatūra [°C]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]5 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.575 Kilogram
Neto svars5.5 Kilogram
Volume9.072 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428985956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm