Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus modulis
187F3029
Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SonoMeter 30
Ieteicamā nomaiņa: 187F2006
187F3029
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.019 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.038 |
| Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 11.0 yr |
| Akumulatora svars | 19 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | AA cells Lithium thionyl chloride |
| Akumulatoru skaits | 2 |
| Apkārtējās vides klase | E2/M1 |
| Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
| Apraksts | Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem |
| Apstiprinājuma tips | Apstiprināts un 1.reizi pārbaudīts tips |
| Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] | 130 °C |
| Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] | 5 °C |
| Apstiprinātās ierīces | MID |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma tips | akumulators 2 x AA tipa |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrs [mm] | 20 mm |
| Displeja tips | LCD |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Garums [mm] | 130.0 mm |
| Integrēta saziņa | 2impulsu ievades/izvades |
| Interfeisa moduļa 1. slots | M-Bus modulis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| IP protection class | IP65 |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Kabeļa izolācijas materiāls | Bez halogēna |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Lietošana | Apkure |
| Material Description | SONO30 HE DN20 qp2.5 130 Ret M-Bus |
| Pievienošanas izmērs | G 1 |
| Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
| Precizitātes standarts | EN1434 2.klase |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SonoMeter 30 |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] | 36 mo |
| Satur akumulatori | Yes |
| Savienojumu tipi | Vītne |
| SCIP dokumentācija nr. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Sonometer 30 HE |
| Temperatūras sensoru tips | Pt 500 |
| Viela | Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035 |
| Vielas pagaidu pārslodzes temperatūra [°C] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.992 Kilogram |
| Neto svars | 0.92 Kilogram |
| Volume | 3.014 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428959933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |