Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 20, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Apkure
187F5201
187F5201
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrs [mm] | 20 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Lietošana | Apkure |
| Material Description | SONO20 DN20 qp2.5 130 Supply HE M-Bus |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SonoMeter 20 |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.933 Kilogram |
| Neto svars | 0.85 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 2.94 Liter |
| EAN/UPC | 5715255090823 |