Enerģijas skaitītāji, SONOMETER™ 1100, 65 mm, qp [m³/h]: 25, Dzesēšana; Apkure
187F8125
Sono1100+Sono1500 DN65 R qp25 300 PN25
187F8125
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
| Barošanas sprieguma tips | Battery AA-cell |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrs [mm] | 65 mm |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Lietošana | ApkureDzesēšana |
| Material Description | Sono1100+Sono1500 DN65 R qp25 300 PN25 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plūsmas lielums [m3/h] | 25.00 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Max] | 50.00 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Min] | 0.25 m³/h |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SONOMETER™ 1100 |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| Temperatūras sensora diametrs [mm] | 6.0 mm |
| Temperatūras sensora montāža | Ligzda |
| Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] | 10.0 m |
| Temperatūras sensoru tips | Pt 500 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 10.7 Kilogram |
| Neto svars | 10 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.186 Hectoliter |
| EAN/UPC | 5715162503249 |