Enerģijas skaitītāji, SONOMETER™ 1100, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Apkure
187F8109
SONO1100 DN100 qp60 360 R HE 3.6V M-Bus
187F8109
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
| Barošanas sprieguma tips | Battery AA-cell |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrs [mm] | 100 mm |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Lietošana | Apkure |
| Material Description | SONO1100 DN100 qp60 360 R HE 3.6V M-Bus |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plūsmas lielums [m3/h] | 60.00 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Max] | 120.00 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Min] | 0.60 m³/h |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SONOMETER™ 1100 |
| qp [m³/h] | 60.0 m³/h |
| Temperatūras sensora diametrs [mm] | 6.0 mm |
| Temperatūras sensora montāža | Ligzda |
| Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] | 5.0 m |
| Temperatūras sensoru tips | Pt 500 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 18.8 Kilogram |
| Neto svars | 17.8 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 29.785 Liter |
| EAN/UPC | 5715162503072 |