Danfoss logo
 SONOMETER1100

Enerģijas skaitītāji, SONOMETER™ 1100, 65 mm, qp [m³/h]: 25, Apkure

187F8104

SONO1100 DN65 qp25 300 S HE 3.6V M-Bus

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Barošanas sprieguma tipsBattery AA-cell
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrs [mm]65 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietošanaApkure
Material DescriptionSONO1100 DN65 qp25 300 S HE 3.6V M-Bus
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas lielums [m3/h]25.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]50.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.25 m³/h
Product line08
Produkta veidsSONOMETER™ 1100
qp [m³/h]25.0 m³/h
Temperatūras sensora diametrs [mm]6.0 mm
Temperatūras sensora montāžaLigzda
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m]5.0 m
Temperatūras sensoru tipsPt 500

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10.3 Kilogram
Neto svars9.6 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.186 Hectoliter
EAN/UPC5715162503027