Enerģijas skaitītāji, Supercal 5, Apkure un dzesēšana, akumulators D tipa, M-Bus
187F8303
Energy calculator
187F8303
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides klase | E1 / M1 |
| Apraksts | Energy calculator |
| Apstiprinātās ierīces | MID |
| Barošanas sprieguma tips | akumulators D tipa |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrs [mm] [Max] | 1200 mm |
| Diametrs [mm] [Min] | 600 mm |
| Displeja tips | LCD |
| Enerģijas vienība | MWh |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Impulsa vērtības tilpums [l/ impulss] | 100.0 l/pulse |
| Integrēta saziņa | M-Bus |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Interfeisa moduļa 1. slots | No interface module |
| IP protection class | IP65 |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | Supercal 5 HC 100l/p S 3.6V M-Bus |
| Plūsmas skaitītājam | SONO3500 CT |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Supercal 5 |
| qp [m³/h] [Max] | 10000.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 2150.0 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Uzstādīšana | Turpgaita |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.75 Kilogram |
| Neto svars | 0.69 Kilogram |
| Volume | 2.284 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634520 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |