Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Enerģijas skaitītāji, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Apkure un dzesēšana, tīkla bloks, RS485 ModBus

187F9056

Energy calculator
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Infocal 9

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsEnergy calculator
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipstīkla bloks
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]500 mm
Diametrs [mm] [Min]400 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Integrēta saziņa2impulsu ievads
Specifikācija
Vērtība
Interfeisa moduļa 1. slotsRS485 ModBus
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionINF9 HC DN400-500 qp950-2950 S 230V RS 4
Product line08
Produkta veidsInfocal 9
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.3 Kilogram
Neto svars1.1 Kilogram
Volume3.378 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424501235
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens