Enerģijas skaitītāji, Infocal 9, 40 mm - 100 mm, qp [m³/h]: 10 - 60, Apkure un dzesēšana
187F9054
Energy calculator
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Infocal 9
187F9054
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Energy calculator |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrs [mm] [Max] | 100 mm |
| Diametrs [mm] [Min] | 40 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | INF9 DN40-100 qp10-60 S 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [Max] | 60.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 10.0 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.3 Kilogram |
| Neto svars | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.4 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067120 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |