Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Enerģijas skaitītāji, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Apkure un dzesēšana

187F9053

Energy calculator
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Infocal 9

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsEnergy calculator
Attiecas uz EEIAYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrs [mm] [Max]25 mm
Diametrs [mm] [Min]15 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionINF9 DN15-25 qp0.6-6 S 3.6V M-Bus
Product line08
Produkta veidsInfocal 9
qp [m³/h] [Max]6.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]0.6 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.3 Kilogram
Neto svars1.1 Kilogram
Volume3.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424067113
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens