Enerģijas skaitītāji, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Apkure un dzesēšana, tīkla bloks, M-Bus modulis
187F9036
Energy calculator
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Infocal 9
187F9036
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Energy calculator |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma tips | tīkla bloks |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] [Max] | 150 mm |
| Diametrs [mm] [Min] | 100 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Interfeisa moduļa 1. slots | M-Bus modulis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-150 S 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Infocal 9 |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| qp [m³/h] [Max] | 150.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 60.0 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.108 Kilogram |
| Neto svars | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.581 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673327 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |