Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Enerģijas skaitītāji, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 1475, akumulators D tipa, M-Bus modulis

187F9034

Enerģijas kalkulators
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Infocal 9

Ieteicamā nomaiņa: 187F3391, 187F8302

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsEnerģijas kalkulators
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipsakumulators D tipa
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrs [mm] [Max]500 mm
Diametrs [mm] [Min]400 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Interfeisa moduļa 1. slotsM-Bus modulis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-1475 S 3.6V M-Bus
Product line08
Produkta veidsInfocal 9
qp [m³/h] [Max]1475.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.3 Kilogram
Neto svars1.1 Kilogram
Volume3.38 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428648479
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens