Enerģijas skaitītāji, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 750, akumulators D tipa, M-Bus modulis
187F9033
Enerģijas kalkulators
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Infocal 9
187F9033
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Enerģijas kalkulators |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma tips | akumulators D tipa |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrs [mm] [Max] | 350 mm |
| Diametrs [mm] [Min] | 200 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Interfeisa moduļa 1. slots | M-Bus modulis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-750 S 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [Max] | 750.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.3 Kilogram |
| Neto svars | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.38 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648462 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |